조절형 감온통 스트랩, 최대 직경 50 mm 관
068U3527
유형 명칭: 조절형 감온통 스트랩, 제품 용도 비고: 최대 직경 50 mm 관, 제품 용도 비고: 최대 직경 50 mm 관, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 45
068U3527
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Accessory 0.4mm bulb strap I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 유형 명칭 | 조절형 감온통 스트랩 |
| 제품 용도 | T 2TE 2TR 6TU |
| 제품 용도 비고 | 최대 직경 50 mm 관 |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | TXV accessories |
| 제품명 | Adjustable bulb strap |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 45 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.026 킬로그램 |
| 순중량 | 0.024 킬로그램 |
| Volume | 0.066 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489291 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |