Danfoss logo
 Accessory, Fixed size bulb strap 068U3509

크기 고정형 감온통 스트랩

068U3509

유형 명칭: 크기 고정형 감온통 스트랩, 제품 용도: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 45

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionOEM bulb strap 3/8 in I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
RoHS 준수Yes - RoHS ok
다음의 기능 포함:
값
승인EAC
유형 명칭크기 고정형 감온통 스트랩
제품 용도T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE
제품 용도 비고3/8 in
제품 유형부속품
제품군TXV accessories
제품명Fixed size bulb strap
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형45 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량16.4 그램
순중량16.4 그램
Volume0.034 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428182553
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm