Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

조절형 감온통 스트랩, 최대 직경 50 mm 관

068U3508

유형 명칭: 조절형 감온통 스트랩, 제품 용도 비고: 최대 직경 50 mm 관, 제품 용도 비고: 최대 직경 50 mm 관, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 45
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 밸브용 예비 부품 및 액세서리

교체를 위한 권장 사항: 068U3528

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAccessory bag with long Bulb strap M/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
유형 명칭조절형 감온통 스트랩
제품 용도T 2TCTE 2TU
제품 용도 비고최대 직경 50 mm 관
제품 유형부속품
제품군TXV accessories
제품명Adjustable bulb strap
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형45 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.031 킬로그램
순중량0.028 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.046 리터
EAN/UPC5702428147910