감온통 클립, 최대 직경 8mm / 5/16in 관
068N2529
유형 명칭: 감온통 클립, 제품 용도 비고: 최대 직경 8mm / 5/16in 관, 제품 용도 비고: 최대 직경 8mm / 5/16in 관, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 96
068N2529
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Accessory Bag Bulb Clips I/96 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 유형 명칭 | 감온통 클립 |
| 제품 용도 | TD1 |
| 제품 용도 비고 | 최대 직경 8mm / 5/16in 관 |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | TXV accessories |
| 제품명 | Adjustable bulb strap |
| 추가 정보 | 관: 8 mm / 5/16 in |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 96 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.003 킬로그램 |
| 순중량 | 0.003 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.008 리터 |
| EAN/UPC | 5702422018865 |