Danfoss logo
Element for expansion valve_

팽창 밸브 소자, 35 °C - 65 °C, TEAT 85; TEAT 20

068G3262

포장 형식: 멀티 팩

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionElement
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
SCIP 서류 제품 이름TEA TEAT Accessories
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]35 °C
균압내부 균압
모세관 길이 [in]196.8 in
다음의 기능 포함:
값
모세관 길이 [mm]5000 mm
방향일자형
본체재료스테인레스강
온도 범위 [°F] [최대]149 °F
온도 범위 [°F] [최소]95 °F
제품 용도TEAT 20TEAT 85
제품 유형ELM
제품군팽창 밸브
제품명팽창 밸브 소자
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형9 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.61 킬로그램
순중량0.537 킬로그램
Volume2.306 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422008583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm