팽창 밸브 소자, -50 °C - 0 °C, TEA 85; TEA 20
068G3250
포장 형식: 멀티 팩
068G3250
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | Element |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| SCIP 서류 제품 이름 | TEA TEAT Accessories |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 0 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| 균압 | 외부 균압 |
| 모세관 길이 [in] | 196.8 in |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 모세관 길이 [mm] | 5000 mm |
| 방향 | 일자형 |
| 본체재료 | 스테인레스강 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 32 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
| 제품 용도 | TEA 20TEA 85 |
| 제품 유형 | ELM |
| 제품군 | 팽창 밸브 |
| 제품명 | 팽창 밸브 소자 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 9 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.569 킬로그램 |
| 순중량 | 0.46 킬로그램 |
| Volume | 2.231 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422033714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |