예비 부품, AKV(A) 15, 필터 및 개스킷
068F0540
제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: AKV(A) 15, 유형 명칭: 필터 및 개스킷, 서비스 키트
068F0540
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | FILTER AKV 10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 방향 | 없음 |
| 유형 명칭 | 필터 및 개스킷 |
| 제품 용도 | AKV(A) 10AKV(A) 15 |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | Electric valve accessories |
| 제품명 | 서비스 키트 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.028 킬로그램 |
| 순중량 | 0.018 킬로그램 |
| Volume | 0.134 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422097198 |
| Proposition 65 | No significant risk |