Danfoss logo
AKV orifice

예비 부품, AKVA 10-6, 오리피스 10-6

068F0531

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: AKVA 10-6, 유형 명칭: 오리피스 10-6, 수리 키트

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionOrifice kit 10-6 AKVA10 MU 10/180
MOPD[bar/psi]18 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
방향없음
다음의 기능 포함:
값
유형 명칭오리피스 10-6
제품 용도AKVA 10-6
제품 유형예비 부품
제품군Electric valve spare parts
제품명수리 키트
중온 범위 [°C] [최대]60 °C
중온 범위 [°C] [최소]-50 °C
최대 작동 압력 [bar]42.0 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.03 킬로그램
순중량0.022 킬로그램
Volume0.076 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422099161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm