예비 부품, AKVA 10-1, 오리피스 10-1
068F0526
제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: AKVA 10-1, 유형 명칭: 오리피스 10-1, 수리 키트
068F0526
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Orifice kit 10-1 AKVA 10 MU 10/180 |
| MOPD[bar/psi] | 18 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 방향 | 없음 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 유형 명칭 | 오리피스 10-1 |
| 제품 용도 | AKVA 10-1 |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | Electric valve spare parts |
| 제품명 | 수리 키트 |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 60 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
| 최대 작동 압력 [bar] | 42.0 bar |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.03 킬로그램 |
| 순중량 | 0.021 킬로그램 |
| Volume | 0.076 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422098935 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |