Danfoss logo
Adapter, T2 / TE2 068-4001

어댑터, TSA

068-2063

유형 명칭: 어댑터, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 116

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionT2/TE2 Adapter 6mm M/116
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP 서류 제품 이름T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
구분Art. 4, par. 3
부품 프로그램 이름T2/TE2
서비스 가능아니요
다음의 기능 포함:
값
승인EAC
연결 사이즈 [mm]6 mm
연결재료황동구리
유체그룹1
유형 명칭어댑터
제품 용도T2 / TE2
제품 유형TSA
제품군TXV accessories
제품명어댑터
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형116 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.056 킬로그램
순중량0.052 킬로그램
Volume0.039 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422096115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm