어댑터, TSA
068-2062
유형 명칭: 어댑터, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 116
068-2062
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | T2/TE2 Adapter 1/4in M/116 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP 서류 제품 이름 | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 부품 프로그램 이름 | T2/TE2 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 승인 | EAC |
| 연결 사이즈 [in] | 1/4 in |
| 연결재료 | 황동구리 |
| 유체그룹 | 1 |
| 유형 명칭 | 어댑터 |
| 제품 용도 | T2 / TE2 |
| 제품 유형 | TSA |
| 제품군 | TXV accessories |
| 제품명 | 어댑터 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 116 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.056 킬로그램 |
| 순중량 | 0.052 킬로그램 |
| Volume | 0.04 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422096337 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |