Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

일반 부속품, 감온통 클램프, 부속품

067N0559

제품 유형: 부속품, 유형 명칭: 감온통 스트랩, 350 mm, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 40

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAccessory bag bulb strap L350mm I/40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
값
유형 명칭감온통 스트랩
제품 용도TETGE
제품 용도 비고최대 직경 79mm / 3 1/8in 관
제품 유형부속품
제품군일반 부속품
제품명감온통 클램프
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형40 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.024 킬로그램
순중량0.009 킬로그램
Volume0.076 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428435284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm