Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

팽창 밸브 소자, PHT, 소자

067B3318

제품 용도: PHTN, 유형 명칭: 소자

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionPHTN Element
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]10 °C
균압외부 균압
균압관 사이즈 [in]1/4 in
냉매R134a
모세관 길이 [in]197.0 in
모세관 길이 [mm]5000 mm
다음의 기능 포함:
값
본체재료황동
승인EACLLC CDC TYSK
온도 범위 [°F] [최대]122 °F
온도 범위 [°F] [최소]50 °F
유형 명칭소자
제품 용도PHTN
제품 유형PHT
제품군팽창 밸브
제품명팽창 밸브 소자
최대 작동 압력 [bar]28.0 bar
최대 작동 압력 [psig]400 psig
평형 연결 유형플레어
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.627 킬로그램
순중량0.477 킬로그램
Volume1.739 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428034821
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm