Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

팽창 밸브 소자, PHT, 소자

067B3317

제품 용도: PHTN, 유형 명칭: 소자

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionPHTN Element
MOP 점 [°C]15 °C
MOP 점 [°F]60 °F
MOP 점 [psig]MOP 55
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
균압외부 균압
균압관 사이즈 [in]1/4 in
냉매R134a
모세관 길이 [in]197.0 in
모세관 길이 [mm]5000 mm
본체재료황동
다음의 기능 포함:
승인EACLLC CDC TYSK
온도 범위 [°C] [최대]10 °C
온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
온도 범위 [°F] [최대]50 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
유형 명칭소자
제품 용도PHTN
제품 유형PHT
제품군팽창 밸브
제품명팽창 밸브 소자
최대 작동 압력 [bar]28.0 bar
최대 작동 압력 [psig]400 psig
평형 연결 유형플레어
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.622 킬로그램
순중량0.482 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume1.739 리터
EAN/UPC5702428034814