Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

팽창 밸브 소자, PHT, 소자

067B3304

제품 용도: PHTX, 유형 명칭: 소자

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionELEM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
균압외부 균압
균압관 사이즈 [in]1/4 in
냉매R22/R407C
모세관 길이 [in]197.0 in
모세관 길이 [mm]5000 mm
다음의 기능 포함:
값
본체재료황동
승인EAC
온도 범위 [°F] [최대]50 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
유형 명칭소자
제품 용도PHTX
제품 유형PHT
제품군팽창 밸브
제품명팽창 밸브 소자
최대 작동 압력 [bar]28.0 bar
최대 작동 압력 [psig]400 psig
평형 연결 유형플레어
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.57 킬로그램
순중량0.484 킬로그램
Volume1.704 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428034579
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm