팽창 밸브 소자, PHT, 소자
067B3303
제품 용도: PHTX, 유형 명칭: 소자
067B3303
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | ELEMENT / PHT ELEMENT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 0c9d94cf-8a6c-427f-aa07-f41f4af34854 |
| 균압 | 외부 균압 |
| 균압관 사이즈 [in] | 1/4 in |
| 냉매 | R22/R407C |
| 모세관 길이 [in] | 118.0 in |
| 모세관 길이 [mm] | 3000 mm |
| 본체재료 | 황동 |
| 승인 | EACLLC CDC TYSK |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 온도 범위 [°C] [최대] | 10 °C |
| 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 50 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 유형 명칭 | 소자 |
| 제품 용도 | PHTX |
| 제품 유형 | PHT |
| 제품군 | 팽창 밸브 |
| 제품명 | 팽창 밸브 소자 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 28.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 400 psig |
| 평형 연결 유형 | 플레어 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.584 킬로그램 |
| 순중량 | 0.46 킬로그램 |
| Volume | 1.618 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428034562 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |