Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

모세관

060-017166

유형 명칭: 모세관, 제품 용도: RT; WVS; WVFX; KP; MP, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 50

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536
모세관 길이 [in]39.0 in
모세관 길이 [mm]1000 mm
모세관의 재료구리
압력 유입구 내/외부Female
다음의 기능 포함:
값
압력 유입구 연결 사이즈 [in]1/4 in
압력 유입구 연결 유형플레어
연결에 대한 주석50 mm 관 "미단"
유형 명칭모세관
제품 용도KPMPRTWVFXWVOWVS
제품 유형부속품
제품군일반 부속품
제품명모세관
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.101 킬로그램
순중량0.096 킬로그램
Volume0.218 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428365246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm