CBA-20
047B3201
제품의 설명: 보조 접점, 유형 명칭: CBA-20, 기능: 2 make, 제품 용도: CTI 45MB; CTI 25M-MB, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 100
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 밸브용 예비 부품 및 액세서리
047B3201
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | CBA-20 Aux. contact 2NO, CTI 25-45M/ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | Yes |
| 기능 | 2 make |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 마운팅 | 전면, 최대 1 PR 회로 차단기 |
| 보조 접점 | 2 NO (13-14, 23-24) |
| 승인 | CEEACUKCAUL 인정 |
| 유형 명칭 | CBA-20 |
| 제품 용도 | CTI 25M-MBCTI 45MB |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | Contactor/motorstarter access |
| 제품명 | Auxiliary contact block |
| 제품의 설명 | 보조 접점 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 100 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.018 킬로그램 |
| 순중량 | 0.016 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.089 리터 |
| EAN/UPC | 5702423145430 |