인클로저, BCI 2
047B010266
인클로저, 유형 명칭: BCI 2, 제품 용도: MOTOR STARTER 6-30A, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 18
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 밸브용 예비 부품 및 액세서리
047B010266
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | BOX BCI 2 6 - 30 A IP 55 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 승인 | LLC CDC TYSK |
| 외함 정격 IP | IP55 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 유형 명칭 | BCI 2 |
| 제품 용도 | MOTOR STARTER 6-30A |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | Contactor/motorstarter access |
| 제품명 | 인클로저 |
| 제품의 설명 | 인클로저 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 18 pc |
| 푸시 버튼 | Start-stop/reset |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.398 킬로그램 |
| 순중량 | 0.378 킬로그램 |
| Volume | 2.172 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423045211 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |