Danfoss logo
ET 20 M universal electronic multi-timer for valve coils (attached to coil)

전자식 타이머

042N0185

전자식 타이머, 제품 용도: 밸브용 코일, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 32

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionELECTRONIC TIMER TYPE ET20M + PACKING
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
기능펄스 기동
승인CE
시간 범위1 - 45 min
외함 정격 IPIP65
유형 명칭ET 20 M
다음의 기능 포함:
값
전기적 연결 표준EN 175301-803
전기적 연결 형식A형
제품 용도밸브용 코일
제품 유형Accessory
제품군솔레노이드 코일 부속품
제품명전자식 타이머
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-10 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]14 °F
켜짐 지연 타이머 [s] [최대]15 s
켜짐 지연 타이머 [s] [최소]1 s
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형32 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.07 킬로그램
순중량0.055 킬로그램
Volume0.315 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428314213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm