예비 부품, AKV(A) 20, 피스톤 키트 20-1
042H2040
제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: AKV(A) 20, 유형 명칭: 피스톤 키트 20-1, 수리 키트
042H2040
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | AKV 20-1 PISTON AND CONE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 방향 | 없음 |
| 유형 명칭 | 피스톤 키트 20-1 |
| 제품 용도 | AKV(A) 20 |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | Electric valve spare parts |
| 제품명 | 수리 키트 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 18 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.232 킬로그램 |
| 순중량 | 0.18 킬로그램 |
| Volume | 0.55 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422103059 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |