Danfoss logo
Spare part - Packing

예비 부품, EVR 40, 피스톤 서비스 키트

042H0173

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: EVR 40, 유형 명칭: 피스톤 서비스 키트, 수리 키트

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionPISTON KIT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
방향없음
유형 명칭피스톤 서비스 키트
다음의 기능 포함:
값
제품 용도EVR 40
제품 유형예비 부품
제품군솔레노이드 밸브 예비 부품
제품명수리 키트
최대 작동 압력 [bar]32.0 bar
최대 작동 압력 [psig]460 psig
최대OPD[bar] 10W AC21 bar
최대OPD[bar] 20W DC14 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형18 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.226 킬로그램
순중량0.173 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.568 리터
EAN/UPC5702422173571