예비 부품, EVR 32, 피스톤 서비스 키트
042H0172
제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: EVR 32, 유형 명칭: 피스톤 서비스 키트, 수리 키트
042H0172
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | SPARE PART KIT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 방향 | 없음 |
| 유형 명칭 | 피스톤 서비스 키트 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 제품 용도 | EVR 32 |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
| 제품명 | 수리 키트 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 32.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 460 psig |
| 최대OPD[bar] 10W AC | 21 bar |
| 최대OPD[bar] 20W DC | 14 bar |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 18 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.222 킬로그램 |
| 순중량 | 0.17 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.553 리터 |
| EAN/UPC | 5702422173830 |