Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

예비 부품, EVR 25; EVR 32, 파일럿 서비스 키트

042H0165

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: EVR 25; EVR 32, 유형 명칭: 파일럿 서비스 키트, 수리 키트

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSPARE PART KIT PILOT EVR 25/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
방향없음
유형 명칭파일럿 서비스 키트
다음의 기능 포함:
값
제품 용도EVR 25EVR 32
제품 유형예비 부품
제품군솔레노이드 밸브 예비 부품
제품명수리 키트
최대 작동 압력 [bar]32.0 bar
최대 작동 압력 [psig]460 psig
최대OPD[bar] 10W AC21 bar
최대OPD[bar] 20W DC14 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.116 킬로그램
순중량0.108 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.134 리터
EAN/UPC5702422107972