OUB 4
040B0274
제품 용도: OUB 4
040B0274
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | FOR CONNECTION / OUB 4 CONNECT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| SCIP 서류 제품 이름 | Accessory for OUB |
| 냉매 | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| 방향 | 일자형 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결 사이즈 [in] | 1 1/8 in |
| 연결유형 | 연납, ODF |
| 유형 명칭 | 니플 |
| 제품 용도 | OUB 4 |
| 제품 유형 | Accessory |
| 제품군 | Oil management accessories |
| 제품명 | Nipple |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.218 킬로그램 |
| 순중량 | 0.2 킬로그램 |
| Volume | 0.152 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422014614 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |