Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

OUB 4

040B0256

제품 용도: OUB 4

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNipler
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
SCIP 서류 제품 이름Accessory for OUB
냉매R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
방향일자형
연결 사이즈 [in]5/8 in
다음의 기능 포함:
값
연결 사이즈 [mm]16 mm
연결유형플레어
유형 명칭니플
제품 용도OUB 4
제품 유형Accessory
제품군Oil management accessories
제품명Nipple
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.27 킬로그램
순중량0.259 킬로그램
Volume0.152 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422015871
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm