Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

OUB 1

040B0136

제품 용도: OUB 1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionStraight union for OUB 1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
SCIP 서류 제품 이름Accessory for OUB
냉매R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a
방향일자형
연결 사이즈 [in]5/8 in
다음의 기능 포함:
값
연결 사이즈 [mm]16 mm
연결유형플레어
유형 명칭니플
제품 용도OUB 1
제품 유형Accessory
제품군Oil management accessories
제품명Nipple
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형18 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.098 킬로그램
순중량0.096 킬로그램
Volume0.045 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422014089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm