CB-NO
037H0111
제품의 설명: 보조 접점, 유형 명칭: CB-NO, 기능: 연결, 제품 용도: CI 6-50, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 밸브용 예비 부품 및 액세서리
037H0111
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | AUX. CONTACT CB-NO |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | Yes |
| 기능 | 연결 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 마운팅 | 전면 |
| 승인 | EACUL |
| 유형 명칭 | CB-NO |
| 접점의 정격 | AC15=6 A, 500 V |
| 제품 용도 | CI 6-50 |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | Contactor/motorstarter access |
| 제품명 | Auxiliary contact block |
| 제품의 설명 | 보조 접점 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.014 킬로그램 |
| 순중량 | 0.013 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.653 리터 |
| EAN/UPC | 5702423013623 |