예비 부품, KV 12, 카운터 나사
034L0208
제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: KV 12, 유형 명칭: 카운터 나사, 잠김 나사
034L0208
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spare Part Locking Screw |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 유형 명칭 | 카운터 나사 |
| 제품 용도 | KV 12KV 15KV 22 |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | KV 밸브 예비 부품 |
| 제품명 | 잠김 나사 |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 108 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.628 킬로그램 |
| 순중량 | 0.627 킬로그램 |
| Volume | 0.989 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428031875 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |