Danfoss logo
M12 Female Angle

케이블

034G7120

제품 용도 비고: 앵글식 커넥터, 유형 명칭: 케이블, 케이블 길이 [m]: 5, 제품 용도: ETS 100; ETS 50; ETS 25, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 15

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Cable featureTwisted pair
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessory cable M12/a 5m M/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
승인CEEACRoHSUKCA
외함 정격 IPIP67
운전 온도 [°C] [최대]80 °C
운전 온도 [°C] [최소]-40 °C
운전 온도 [°F] [최대]176 °F
운전 온도 [°F] [최소]-40 °F
유형 명칭케이블
다음의 기능 포함:
값
전기 연결 수/암암
전기적 연결M12
제품 용도ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
제품 용도 비고앵글식 커넥터
제품 유형부속품
제품군Electric valve accessories
제품명케이블
케이블 길이 [ft]16.4 ft
케이블 길이 [m]5.000 m
케이블 절연 물질PVC
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형15 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량371 그램
순중량371 그램
Volume1.764 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162932773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm