케이블
034G7119
유형 명칭: 케이블, 케이블 길이 [m]: 12.2, 제품 용도: ETS 100; ETS 50; ETS 25, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 8
034G7119
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Cable feature | Twisted pair |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessory cable M12/a 12.2m M/8 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| 승인 | CEEACRoHSUKCA |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 운전 온도 [°C] [최대] | 80 °C |
| 운전 온도 [°C] [최소] | -40 °C |
| 운전 온도 [°F] [최대] | 176 °F |
| 운전 온도 [°F] [최소] | -40 °F |
| 유형 명칭 | 케이블 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 전기 연결 수/암 | 암 |
| 전기적 연결 | M12 |
| 제품 용도 | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| 제품 용도 비고 | Angular connector |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | Electric valve accessories |
| 제품명 | 케이블 |
| 케이블 길이 [ft] | 40.0 ft |
| 케이블 길이 [m] | 12.200 m |
| 케이블 절연 물질 | PVC |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 8 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 895 그램 |
| 순중량 | 895 그램 |
| Volume | 1.764 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162967591 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |