예비 부품, ETS 250L, 구동기 키트
034G3647
제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: ETS 250L, 유형 명칭: 구동기 키트, Actuator
034G3647
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 250L S OF |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| SCIP 서류 제품 이름 | ETS 250-800/KVS 42 |
| UL mark | Yes |
| 승인 | UL 인정CECMIMCRNEACUKCA |
| 유량 특성 | S-shape |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 유형 명칭 | 구동기 키트 |
| 전기적 연결 | M12 |
| 제품 용도 | ETS 250L |
| 제품 용도 비고 | Oil free |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | Electric valve spare parts |
| 제품명 | Actuator |
| 최대 작동 압력 [bar] | 37.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 536 psig |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.72 킬로그램 |
| 순중량 | 0.72 킬로그램 |
| Volume | 6.248 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162506905 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |