Danfoss logo
 Spare part, ETS 400L, Actuator kit 034G3641, 034G3642

예비 부품, 구동기 키트

034G3642

제품 유형: 예비 부품, 유형 명칭: 구동기 키트, Actuator

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 400L S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP 서류 제품 이름ETS 250-800/KVS 42
UL markYes
승인UL 인정CECMIMCRNEACUKCA
다음의 기능 포함:
값
유량 특성S-shape
유형 명칭구동기 키트
전기적 연결M12
제품 용도ETS 400L
제품 유형예비 부품
제품군Electric valve spare parts
제품명Actuator
최대 작동 압력 [bar]37.0 bar
최대 작동 압력 [psig]536 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.205 킬로그램
순중량0.946 킬로그램
Volume6.248 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162459966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm