Danfoss logo
M12 straight cable

케이블

034G2201

제품 용도 비고: 직선형 커넥터, 유형 명칭: 케이블, 케이블 길이 [m]: 2, 제품 용도: ETS 100; ETS 50; ETS 25, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionWIRE 4x0,5 2m w M12 female
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
동일제품034G2330
승인CERoHSUKCA
운전 온도 [°C] [최대]80 °C
운전 온도 [°C] [최소]-50 °C
운전 온도 [°F] [최대]176 °F
다음의 기능 포함:
값
운전 온도 [°F] [최소]-58 °F
유형 명칭케이블
전기 연결 수/암암
전기적 연결M12
제품 용도ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
제품 용도 비고직선형 커넥터
제품 유형부속품
제품군Electric valve accessories
제품명케이블
케이블 길이 [ft]6.6 ft
케이블 길이 [m]2.000 m
케이블 절연 물질PVC
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.092 킬로그램
순중량0.091 킬로그램
Volume0.286 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428826402
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm