Danfoss logo
M12 straight cable

Actuator

034G2200

제품 유형: 부속품, 유형 명칭: 케이블, 전기적 연결: M12, 제품 용도: ETS 100; ETS 50; ETS 25, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAccessory cable M12/s 8m M/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
SCIP 서류 번호-
동일제품034G2323
승인CERoHSUKCA
운전 온도 [°C] [최대]80 °C
운전 온도 [°C] [최소]-50 °C
다음의 기능 포함:
운전 온도 [°F] [최대]176 °F
운전 온도 [°F] [최소]-58 °F
유형 명칭케이블
전기 연결 수/암
전기적 연결M12
제품 용도ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
제품 용도 비고직선형 커넥터
제품 유형부속품
제품군Electric valve spare parts
제품명Actuator
케이블 길이 [ft]26.2 ft
케이블 길이 [m]8.000 m
케이블 절연 물질PVC
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.32 킬로그램
순중량0.32 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.866 리터
EAN/UPC5702428826419