Danfoss logo
Spare part, ICFE 20, Service kit 032F8030

예비 부품, ICFE 20, 서비스 키트

032F8030

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: ICFE 20, 유형 명칭: 서비스 키트

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionService kit EVRAT 15 / ICFE 20
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
방향없음
유형 명칭서비스 키트
다음의 기능 포함:
값
제품 용도ICFE 20
제품 유형예비 부품
제품군ICF spare parts
제품명수리 키트
최대 작동 압력 [bar]52.0 bar
최대 작동 압력 [psig]754 psig
최대OPD[bar] 12W AC21 bar
최대OPD[bar] 20W DC16 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형30 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.134 킬로그램
순중량0.04 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.334 리터
EAN/UPC5702428092159