Danfoss logo
예비 부품, ICFE 20, 서비스 키트-product-details

예비 부품, ICFE 20, 서비스 키트

032F8027

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: ICFE 20, 유형 명칭: 서비스 키트
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 밸브용 예비 부품 및 액세서리, 밸브 스테이션용 컴포넌트

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICFE 20L Solenoid module, spare part
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
방향없음
유형 명칭서비스 키트
다음의 기능 포함:
제품 용도ICFE 20
제품 유형예비 부품
제품군ICF spare parts
제품명수리 키트
최대 작동 압력 [bar]52.0 bar
최대 작동 압력 [psig]754 psig
최대OPD[bar] 12W AC21 bar
최대OPD[bar] 20W DC16 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형30 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.134 킬로그램
순중량0.04 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.334 리터
EAN/UPC5715162848548