Danfoss logo
예비 부품, EVRB, 서비스 키트-product-details

예비 부품, EVRB, 서비스 키트

032F5286

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: EVRB, 유형 명칭: 서비스 키트

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSPARE PART KIT
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
기능NO
방향없음
다음의 기능 포함:
값
유형 명칭서비스 키트
제품 용도EVRB
제품 유형예비 부품
제품군Spare parts, discont. products
제품명수리 키트
최대 작동 압력 [bar]28.0 bar
최대 작동 압력 [psig]400 psig
최대OPD[bar] 10W AC21 bar
최대OPD[bar] 20W DC21 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.123 킬로그램
순중량0.115 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.134 리터
EAN/UPC5702422146797