예비 부품, EVR 25, 피스톤 서비스 키트
032F3236
제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: EVR 25, 유형 명칭: 피스톤 서비스 키트
032F3236
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | SPARE PART KIT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 방향 | 없음 |
| 유형 명칭 | 피스톤 서비스 키트 |
| 제품 용도 | EVR 25 |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| 제품명 | 수리 키트 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 28.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 400 psig |
| 최대OPD[bar] 10W AC | 21 bar |
| 최대OPD[bar] 20W DC | 14 bar |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 18 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.216 킬로그램 |
| 순중량 | 0.165 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.553 리터 |
| EAN/UPC | 5702422069447 |