Danfoss logo
Spare part - Packing

예비 부품, EVR 25, 서비스 키트

032F0190

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: EVR 25, 유형 명칭: 서비스 키트, 수리 키트

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionREPARATIONSS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
방향없음
유형 명칭서비스 키트
다음의 기능 포함:
값
제품 용도EVR 25
제품 용도 비고이전 설계
제품 유형예비 부품
제품군솔레노이드 밸브 예비 부품
제품명수리 키트
최대 작동 압력 [bar]35.0 bar
최대 작동 압력 [psig]500 psig
최대OPD[bar] 10W AC21 bar
최대OPD[bar] 20W DC18 bar
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형30 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.246 킬로그램
순중량0.24 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.327 리터
EAN/UPC5702422007043