Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

플랜지, 75 mm, 버트 용접

027N3080

연결표준: DIN 2526, 재료 사양: 강철, 제품 용도: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFLANGES
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]3 in
연결 사이즈 [mm]75 mm
연결유형버트 용접
다음의 기능 포함:
값
연결표준DIN 2526
재료 사양강철
제품 용도EVSI 80WVS 80WVTS 80
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양원형
플랜지 버전9.0 C
플랜지 설계봉인 리세스

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량7.934 킬로그램
순중량7.556 킬로그램
Volume11.246 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422017660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm