Danfoss logo
Flange set

플랜지, 65 mm, 버트 용접

027N3065

연결표준: DIN 2526, 재료 사양: 강철, 제품 용도: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFLANGES 2+1/2"" EVSI/WVS-65
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]2 1/2 in
연결 사이즈 [mm]65 mm
연결유형버트 용접
다음의 기능 포함:
값
연결표준DIN 2526
재료 사양강철
제품 용도EVSI 65WVS 65WVTS 65
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양원형
플랜지 버전9.0 B
플랜지 설계봉인 리세스

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량6.228 킬로그램
순중량6.038 킬로그램
Volume6.248 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422021155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm