Danfoss logo
Flange set_027N3042

플랜지, 100 mm, 버트 용접

027N3042

연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, 재료 사양: 강철, 제품 용도: PML 80; PM 80; PMLX 80

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionWelding Flange set 4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]4 in
연결 사이즈 [mm]100 mm
연결유형버트 용접
다음의 기능 포함:
값
연결표준ASME B 36.10M SCHEDULE 40
재료 사양강철
제품 용도PM 80PML 80PMLX 80
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양원형
플랜지 버전14.0 A
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량14.264 킬로그램
순중량14.18 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume22.493 리터
EAN/UPC5702428196741