Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

플랜지, 65 mm, 버트 용접

027N3040

연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, 재료 사양: 강철, 제품 용도: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange set ANSI 36 2 1/2 in Butt Weld
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]2 1/2 in
연결 사이즈 [mm]65 mm
연결유형버트 용접
다음의 기능 포함:
연결표준ASME B 36.10M SCHEDULE 40
재료 사양강철
제품 용도PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양사각
플랜지 버전13.0
플랜지 설계

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량3.797 킬로그램
순중량3.651 킬로그램
Volume3.427 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428196765
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm