Danfoss logo
Flange set_027N3038

플랜지, 50 mm, 버트 용접

027N3038

연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, 재료 사양: 강철, 제품 용도: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange set ANSI 36 2 in Butt Weld
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]2 in
연결 사이즈 [mm]50 mm
연결유형버트 용접
다음의 기능 포함:
연결표준ASME B 36.10M SCHEDULE 40
재료 사양강철
제품 용도PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형4 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양사각
플랜지 버전12.0
플랜지 설계

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량3.161 킬로그램
순중량3.05 킬로그램
Volume1.561 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428196789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm