Danfoss logo
Flange set_027N3037

플랜지, 50 mm, 버트 용접

027N3037

연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, 재료 사양: 강철, 제품 용도: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 밸브용 예비 부품 및 액세서리, 플랜지

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange set ANSI 36 2 in Butt weld
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]2 in
연결 사이즈 [mm]50 mm
연결유형버트 용접
다음의 기능 포함:
연결표준ASME B 36.10M SCHEDULE 40
재료 사양강철
제품 용도PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양사각
플랜지 버전11.0
플랜지 설계

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량2.128 킬로그램
순중량2.092 킬로그램
Volume1.124 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428196796
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm