Danfoss logo
Flange set_027N3036

플랜지, 40 mm, 버트 용접

027N3036

연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 재료 사양: 강철, 제품 용도: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange set ANSI 36 1 in Butt Weld
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]1 1/2 in
연결 사이즈 [mm]40 mm
연결유형버트 용접
다음의 기능 포함:
값
연결표준ASME B 36.10M SCHEDULE 80
재료 사양강철
제품 용도PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양사각
플랜지 버전11.0
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.279 킬로그램
순중량2.21 킬로그램
Volume0.889 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428196802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm