Danfoss logo
Flange set_027N3034

플랜지, 32 mm, 버트 용접

027N3034

연결표준: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 재료 사양: 강철, 제품 용도: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFLANGE SET ANSI 36 1.1/4 IN. BUTT WELD
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]1 1/4 in
연결 사이즈 [mm]32 mm
연결유형버트 용접
다음의 기능 포함:
값
연결표준ASME B 36.10M SCHEDULE 80
재료 사양강철
제품 용도PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양사각
플랜지 버전10.0
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.616 킬로그램
순중량1.58 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.961 리터
EAN/UPC5702428196826