플랜지, 65 mm, 버트 용접
027N2665
연결표준: EN 10220, 재료 사양: 강철, 제품 용도: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027N2665
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | WELD FLANGES 2 1/2'' |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 연결 사이즈 [in] | 2 1/2 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 65 mm |
| 연결유형 | 버트 용접 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결표준 | EN 10220 |
| 재료 사양 | 강철 |
| 제품 용도 | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| 제품 유형 | 플랜지 |
| 제품군 | Flanges |
| 제품명 | Flange set |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 4 pc |
| 포함된 부품 | 2 플랜지 |
| 플랜지 모양 | 사각 |
| 플랜지 버전 | 13.0 |
| 플랜지 설계 | 텅 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 3.244 킬로그램 |
| 순중량 | 3.193 킬로그램 |
| Volume | 1.561 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422011682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |