Danfoss logo
Flange set_027N2565

플랜지, 65 mm, 버트 용접

027N2565

연결표준: EN 10220, 재료 사양: 강철, 제품 용도: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionWELD FLANGES 2 1/2''
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]2 1/2 in
연결 사이즈 [mm]65 mm
연결유형버트 용접
다음의 기능 포함:
값
연결표준EN 10220
재료 사양강철
제품 용도PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형4 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양사각
플랜지 버전12.0
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량3.168 킬로그램
순중량2.985 킬로그램
Volume1.572 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422020486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm